Termékek közzététele
Rail for back rest

Rail for back rest

Plan Care Rail 34979010600, for back rest, 600 mm, chrome-plated
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító34979010600
  • TermékcsaládCare
  • TermékcsoportWC & Bidet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)33
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)117
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1.054
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések