Termékek közzététele
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
    KINEDO

    Kinesurf Nova 90 x 90 - Shower tray

    Square ultra-low profile shower tray for surface-mounted or recessed installation

    Specifikáció
      • Smooth matte finish (4 colors)
      • Extra-flat horizontal drain (25 L/min) swiveling 360°
      • Matching metal drain grate
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Flat underside of the tray (outside the drain area): reduced recess zone
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 10.5 to 14.5 cm
      • Tray (PN24 version) compliant with the new zero-threshold regulation (tray evaluated and referenced in the wedi sealing kit ATEX)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKIN010002
    • TermékcsaládThe shower
    • TermékcsoportShower trays
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays