Termékek közzététele
K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain
K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain
K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain
K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain
K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain
    Kohler

    K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain

    The Ballast shower base makes installation simple, whether you're remodeling your bathroom or planning for new construction. The ultra-low threshold creates a sleek appearance and eases getting in and out of the shower, while durable resin concrete core construction provides a solid, quality feel underfoot. A smart alternative to tile, this one-piece shower base offers easy maintenance and less risk of leakage.

    FEATURES

  • Low-threshold design for easy entry and exit.
  • Single threshold for alcove installation with integral tile-in flange.
  • Durable acrylic with resin concrete core construction.
  • Center drain.
  • Allows for quick and easy mortar-less installation.
  • Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-1935
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportBallast®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)2.87
    • Szélesség (hüvelyk)36
    • Mélység (hüvelyk)48
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 13
    • OmniClass névShower Receptors