Termékek közzététele
Kinerock carré/square - Shower tray
Kinerock carré/square - Shower tray
Kinerock carré/square - Shower tray
Kinerock carré/square - Shower tray
Kinerock carré/square - Shower tray
Kinerock carré/square - Shower tray
Kinerock carré/square - Shower tray
Kinerock carré/square - Shower tray
    KINEDO

    Kinerock carré/square - Shower tray

    Extra thin square shower tray made with Biolex. 

    Specifikáció
      • Mineral-textured finish
      • 5 colors: white, anthracite gray, stone gray, black, or sand
      • Extra-flat horizontal drain (24 L/min) with matching metal drain grate included
      • Very high natural slip resistance, slip rating: PN24
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 9.5 to 14 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKIN040012
    • TermékcsaládThe shower
    • TermékcsoportShower trays
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsvány
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower and Dressing Compartments
    • OmniClass szám23-31 17 13
    • OmniClass névShower Receptors
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION