Termékek közzététele
Kinediva - Shower tray
KINEDO

Kinediva - Shower tray

The Kinediva is elegance personified with its modern design and unique lateral water flow design which ensures efficient drainage. This designer tray with extra-flat waste cover offers an original look of sophistication.

Specifikáció
    • Available in 3 colours: White, beige and marine blue
    • Finish: Smooth matte appearance
    • Thickness: 35 mm
    • Shape: square and rectangle
    • Colour co-ordinated linear type waste with matching drain cover (24l/m)
    • Cuttable on four sides
    • Beige and marine blue colour options are tested to PN12
    • White option tested to PN18

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKinediva
  • TermékcsaládThe shower
  • TermékcsoportShower trays
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-05-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)35
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)1800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyag1C poliuretán
  • Másodlagos anyagComposite
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays

Termék elérhetősége

Európa