Termékek közzététele
Kineline bpc - Shower tray
KINEDO

Kineline bpc - Shower tray

Extra-flat tray with gutter waste, textured and colored

Specifikáció
    • Textured tray with granite effect
    • Available in 5 colours
    • Finish – Granite look and texture.
    • Shape: rectangle
    • Waste: side 
    • Made from Biolex, a mineral composite. It is made up of mineral (80%), acrylic resin and gel coat surface. This unique finish not only looks good but is also robust and resistant to damage.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKineline-bpc
  • TermékcsaládThe shower
  • TermékcsoportShower trays
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-05-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)30
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)1800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyag1C poliuretán
  • Másodlagos anyagComposite
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays

Termék elérhetősége

Európa