Termékek közzététele
Kinemoon style - Shower tray
KINEDO

Kinemoon style - Shower tray

Extra-flat tray with central waste, textured and colored

Specifikáció
    • Available in 5 colours
    • Finish: Moonstone look and texture
    • Thickness: 26 mm
    • Shape: Square and rectangle
    • Colour coordinated, thin rectangular, metal waste cover, central to the tray (24 l/min)
    • Made from Biolex, a mineral composite. It is made up of mineral (80%), acrylic resin and gel coat surface. This unique finish not only looks good but is also robust and resistant to damage
    • Cuttable on four sides
    • Versatile: Can be placed on the floor, raised on feet or sunk into the floor to create a wet room look
    • Tray comes complete with:
      • Extra-flat waste
      • Metal waste cover to match your chosen tray colour
      • Tested to PN24. Equivalent test to DIN 51097 C
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKinemoon-style
  • TermékcsaládThe shower
  • TermékcsoportShower trays
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-05-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)26
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)1800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyag1C poliuretán
  • Másodlagos anyagComposite
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays

Termék elérhetősége

Európa