Termékek közzététele
KS 1000 RW tető
KS 1000 RW tető
    Kingspan
    Archivált

    KS 1000 RW tető

    4.0/5 csillag4.0(9 vélemény)
    "A KS1000 RW egy trapéz mintázatú szendvicspanel rendszer, melyet általános csavarozási eljárással (átmenő módon) rögzítenek. A panel az alábbi tetőhajlások esetén használható: • 4º-nál (azaz 7%-nál) nagyobb tetőhajlás esetén, amennyiben nincs hosszirányú toldás • 6º-nál (azaz 10%-nál) nagyobb tetőhajlás esetén, amennyiben lejtésirányú paneltoldás készül."
    Specifikáció
    • Hővezetési tényező: (IPN) - 0,0224 W/(mK) Vastagság [mm]: 40 60 80 100 120 150 Súly [kg/m²]: 9,63 10,43 11,23 12,03 12,83 14,43 U érték [W/m2K]: 0,505 0,348 0,266 0,213 0,180 0,143 Tűzvédelmi besorolás az EN 13501-1 szerint: B-s1, d0 Tűzállósági határérték: - vastagság: 40 mm - Broof(t1) vastagság: 60-80 mm - Broof(t1), REI20, RE30 vastagság: 100-160 mm - Broof(t1), REI20, RE30 és RE60, REI30 (PROMASEAL szalaggal) Elérhető külső profilok: trapéz - 35 mm - 3 hullám Elérhető belső profilok: Q (minibox), I (minibox)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóks-1000_rw_roof
    • TermékcsaládInsulation
    • TermékcsoportInsulated Panels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-13
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliizocianurát PIR
    • Másodlagos anyagSheet metal
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névInsulation
    • UNSPSC kód3014
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 leírásStructural insulated wall panels
    • OmniClass szám23-13 35 21 19 15
    • OmniClass névStructural Insulated Panels