Termékek közzététele
KS 1150 TC IPN QuadCore
Kingspan
Archivált

KS 1150 TC IPN QuadCore

A KS1150 TC szendvicspanel olyan átmenő rögzítésű hőszigetelt panelrendszer, mely függőlegesen elhelyezhető, és kifejezetten hőmérséklet szabályozott terek számára lett kifejlesztve. Alkalmazható válaszfali, vagy álmennyezeti elemeként, illetve burkolatként. A labirintus kapcsolat kiváló tűzállósági és párazárási tulajdonságokkal ruházza fel. Alkalmazásakor kérjük vegyék figyelembe a szabályozott környezetekre vonatkozó műszaki előírásokat is. (ld. külön ismertetőt)
Specifikáció
  • Hővezetési tényező: (IPN QuadCore) λ = 0,0180 W/(mK) Vastagság [mm]: 80, 100, 120, 150, 170, 200 Súly [kg/m²]: 11,69, 12,49 13,29, 14,49, 15,29, 16,49 U érték [W/m2K]: 0,226, 0,180, 0,150, 0,121, 0,106, 0,090 Tűzvédelmi besorolás az EN 13501-1 szerint: B-s1, d0 Elérhető külső profilok: M (micro), E (euro), B (box), Q (minibox), W (wave) Elérhető belső profilok: Q (minibox), B (box)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóks-1150-tc_ipn-quad-core
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportInsulated Panels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-10-13
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)1150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliizocianurát PIR
  • Másodlagos anyagSheet metal
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • UNSPSC névInsulation
  • UNSPSC kód3014
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_85_84
  • Uniclass 2015 leírásStructural insulated wall panels
  • OmniClass szám23-13 35 21 19 15
  • OmniClass névStructural Insulated Panels