Termékek közzététele
URSA XPS F N-RG I ES
URSA XPS F N-RG I ES
    URSA by Etex

    URSA XPS F N-RG I ES

    Extruded polystyrene URSA XPS is an excellent thermal insulator that offers the following
    advantages:
    • Its closed cellular structure means very low thermal conductivity and high thermal insulation levels.
    • URSA XPS has excellent mechanical properties, with a resistance to compression of 300 kPa.
    • Zero water absorption makes URSA XPS a superior choice for roof insulation – flat or pitched.
    Specifikáció
    • URSA XPS N RG I extruded polystyrene panel according to EN 13164 standard, with a rough surface and straight lateral machining. URSA XPS can be used within a wide temperature range from -50ºC to +75ºC. The product is recommended for ETICS. Properties: Reaction to fire: E Thermal conductivity coefficient: 0.033 W/mK (Thickness≤ 60mm), 0.036 W/mK (Thickness ≥70 mm);
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóxps_rg
    • TermékcsaládXPS
    • TermékcsoportXPS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-10-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Mélység (mm)1250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtrudált polisztirol (XPS)
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névInsulation
    • UNSPSC kód3014
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 leírásExtruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
    • OmniClass szám23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClass névExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation