Termékek közzététele
90 CM Downdraft Hood
KitchenAid
Archivált

90 CM Downdraft Hood

The hood comes with dishwasher-safe professional greaseproof mesh filters.We recommend to regularly change your hood filter to maintain the performances of your appliance. See below the reference of the hood filter that matches this 90 cm downdraft hood.
Specifikáció
  • The 90cm Downdraft hood ensures a fresh smelling kitchen in any situation. With Touch Control and blue Led lighting and washable filters. Made in Easy-toClean stainless steel finish with an integrated safety system. We recommend to regularly change your hood filter to maintain the performances of your appliance. See below the reference of the hood filter that matches this 90 cm downdraft hood.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKEBDS-90020
  • TermékcsaládHoods
  • TermékcsoportHoods
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)740
  • Szélesség (mm)875
  • Mélység (mm)120
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)37
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • IFC besorolásElektromos készülék
  • Uniclass 2015 kódPr_60_65_94_29
  • Uniclass 2015 leírásFume capturing hoods
  • OmniClass szám23-21 23 43 11
  • OmniClass névResidential Range Hoods