Termékek közzététele
KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates

KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates

KMG
∅5, ∅6, ∅8, ∅10

Universal metal hammer-in anchor utilised as expansion element combined with screw-in expansion pin (screw, screw-in hook, etc.)

SUBSTRATES
Autoclaved aerated concrete

ANCHOR MATERIAL
• Galvanized steel

INSTALLATION METHOD
• Pre-positioned instalation

APPLICATION
• Universal metal hammer-in anchor utilised as expansion element combined with screw-in expansion pin (screw, screw-in hook, etc.).

Specifikáció
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅5     KMG     30 mm
    ∅6     KMG     32 mm
    ∅8     KMG     36-60 mm
    ∅10     KMG     60 mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKMG_Hammer_in_anchor_for_AAC_substrates
  • TermékcsaládAnchors
  • TermékcsoportWedge anchors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - rögzítő rendszerek
  • IFC besorolásMechanikai rögzítő
  • Uniclass 2015 kódPr_20_29_03_97
  • Uniclass 2015 leírásWedge anchors
  • OmniClass szám23-13 23 11 15 11
  • OmniClass névExpansion Anchors

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Észak-Amerika