Termékek közzététele
KRW - Hammer-in expanding metal anchor

KRW - Hammer-in expanding metal anchor

KRW
∅6

Anchor designed for fixing suspended ceiling systems to concrete substrate.

SUBSTRATES
Normal weight cracked or uncracked concrete , reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60

ANCHOR MATERIAL
• Galvanized steel

INSTALLATION METHOD
• Push-through installation

APPLICATION
• Fixing cable routes to solid substrates.
• Fixing of suspended ceilings.
• Fixing apartment furnishing elements to solid substrates.
• Used as a substitute for plastic hammer-drive fixing in applications with fire rating required.

Specifikáció
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅6     KRW     35 - 65 mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKRW_Hammer_in_expanding_metal_anchor
  • TermékcsaládAnchors
  • TermékcsoportWedge anchors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - rögzítő rendszerek
  • IFC besorolásMechanikai rögzítő
  • Uniclass 2015 kódPr_20_29_03_97
  • Uniclass 2015 leírásWedge anchors
  • OmniClass szám23-13 23 11 15 11
  • OmniClass névExpansion Anchors

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Észak-Amerika