Termékek közzététele
LINO 13 Plastic sleeve 13 mm

LINO 13 Plastic sleeve 13 mm

LINO 13

For fastening EPS / XPS / MW / PU (PIR and PUR) thermal insulation to load-bearing substrate.
For fastening PVC / TPO/FPO / EPDM / PAPA hydro-insulation to load-bearing substrate

SUBSTRATES

• Solid wood
• Plywood
• OSB board
• Steel up to 3mm

FASTENER MATERIAL
• Polypropylene [PP]

TYPE OF INSULATION
• Styrofoam EPS
• Mineral wool

INSTALLATION METHOD
• Push-through insulation

Specifikáció

  •      Type     Length range:
    Ø13     LINO 13     35 - 285 mm


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLINO-13-Plastic-sleeve-13-mm
  • TermékcsaládSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • Termékcsoportfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-12-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Másodlagos anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • IFC besorolásMechanikai rögzítő
  • Uniclass 2015 kódPr_20_29_04_27
  • Uniclass 2015 leírásEquipment fasteners
  • OmniClass szám23-13 25 19
  • OmniClass névThermal Insulation 

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Észak-Amerika