Termékek közzététele
TDX-90 / TDX140 Additional support plate
TDX-90 / TDX140 Additional support plate

    TDX-90 / TDX140 Additional support plate

    TDX-90 / TDX-140
    Ø90, Ø140
    Additional support plate in ETICS systems.

    PLATE MATERIAL

    • Polyethylen 
    • Poliamide 

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS
    • Wool

    APPLICATION
    • ETICS systems

    Specifikáció

    •      Type     Material:
      Ø90     TDX-90     Polyethylene
      Ø90     TDX-P-90     Polyamide
      Ø140     TDX-140     Polyethylene
      Ø140     TDX-P-140     Polyamide


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTDX-90_TDX140_Additional_support_plate
    • TermékcsaládSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • TermékcsoportFixings and fasteners for Insulation systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolietilén
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásMechanikai rögzítő
    • Uniclass 2015 kódPr_20_29_04_27
    • Uniclass 2015 leírásEquipment fasteners
    • OmniClass szám23-13 25 19
    • OmniClass névThermal Insulation 

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Észak-Amerika