Termékek közzététele
D112.de Knauf Board Ceilings  - Metal grid
Knauf Gips KG

D112.de Knauf Board Ceilings - Metal grid

4.2/5 csillag4.2(9 vélemény)
Knauf boards are fixed with screws to a metal grid made of carrying and furring channels (double layer profile) or just furring channels (single layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27 or hat-shaped channels. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling; hat-shaped channels are anchored directly onto the basic ceiling. Metal grid
Specifikáció
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from above F30 to F90
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódrywall_D112-DE_board-ceiling_metal-grid
  • TermékcsaládCeilings_Attics-systems
  • TermékcsoportCeilings-systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagEgyéb
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
  • IFC besorolásMennyezet
  • UNSPSC névCeiling panels
  • UNSPSC kód30161602
  • Uniclass 2015 kódSs_30_25
  • Uniclass 2015 leírásCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCeilings
  • OmniClass szám23-15 19 15 13
  • OmniClass névCeiling Panels
  • CSI UniFormat II kódC3030
  • CSI Uniformat II névCeiling Finishes