Termékek közzététele
D126.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster
Knauf Gips KG

D126.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster

Knauf Cleaneo Acoustic plaster base boards with fleece lamination on the rear side are fixed with screws to a metal grid of carrying and furring channels (double-layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling. An acoustically effective insulation layer can be laid upon the furring channels. The final coating is applied using fumi acoustical plaster S1 or KRAFT acoustical plaster Picco S. Acoustical Plaster
Specifikáció
  • without fire protection, with acoustic plaster
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódrywall_D126-DE_cleaneo-acoustic-board-ceilings-for-acoustical-plaster
  • TermékcsaládCeilings_Attics-systems
  • TermékcsoportCeilings-systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagEgyéb
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
  • IFC besorolásMennyezet
  • UNSPSC névCeiling panels
  • UNSPSC kód30161602
  • Uniclass 2015 kódSs_30_25
  • Uniclass 2015 leírásCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCeilings
  • OmniClass szám23-15 19 15 13
  • OmniClass névCeiling Panels
  • CSI UniFormat II kódC3030
  • CSI Uniformat II névCeiling Finishes