Termékek közzététele
D127.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings
Knauf Gips KG

D127.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings

Knauf Acoustic boards are fixed with screws to a metal grid of carrying and furring channels (double-layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling. An insulation layer of at least 20 mm thickness can be placed on the furring channels for the purpose of sound absorption. Acoustical Plaster
Specifikáció
  • without fire protection, numerous plate designs for acoustic requirements
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódrywall_D127-DE_cleaneo-acoustic-board-ceilings
  • TermékcsaládCeilings_Attics-systems
  • TermékcsoportCeilings-systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagEgyéb
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
  • IFC besorolásMennyezet
  • UNSPSC névCeiling panels
  • UNSPSC kód30161602
  • Uniclass 2015 kódSs_30_25
  • Uniclass 2015 leírásCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCeilings
  • OmniClass szám23-15 19 15 13
  • OmniClass névCeiling Panels
  • CSI UniFormat II kódC3030
  • CSI Uniformat II névCeiling Finishes