Termékek közzététele
D150A.de Knauf Wood Beamed Ceiling System for old construction - direct install
Knauf Gips KG

D150A.de Knauf Wood Beamed Ceiling System for old construction - direct install

Direct cladding of the wooden beam ceiling as an old building with Knauf plates.
Specifikáció
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódrywall_D150A-DE_wood-beamed-ceiling-system-for-old-construction_direct-install
  • TermékcsaládCeilings_Attics-systems
  • TermékcsoportCeilings-systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagEgyéb
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
  • IFC besorolásMennyezet
  • UNSPSC névCeiling panels
  • UNSPSC kód30161602
  • Uniclass 2015 kódSs_30_25
  • Uniclass 2015 leírásCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCeilings
  • OmniClass szám23-15 19 15 13
  • OmniClass névCeiling Panels
  • CSI UniFormat II kódC3030
  • CSI Uniformat II névCeiling Finishes