Termékek közzététele
E112C.de Knauf alutop Access panels REVO Apertura Board 12.5 - Access panel for Knauf Cleaneo Acoustic Design Ceiling D127.de without requirements for building physics
Knauf Gips KG

E112C.de Knauf alutop Access panels REVO Apertura Board 12.5 - Access panel for Knauf Cleaneo Acoustic Design Ceiling D127.de without requirements for building physics

Inspection flap for installation in Cleaneo Classic acoustic ceilings. For plank thicknesses of 10 and 12.5 mm, consisting of an anodised aluminum frame with swing-out and completely removable inner lid, flush-mounted Cleaneo acoustic panel, screwed-in Cleaneo acoustic panel with bracing profiles and a self-activating safety catch.
Specifikáció
  • One inspection flap on Knauf Cleaneo® Acoustic Design Ceilings D127.de matched: flush-mounted Knauf Cleaneo®, acoustic panel - no filling of the lid required, small opening path of the closure and low installation depth in the cavity, also suitable for subsequent use.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódrywall_E112C-DE_alutop-access-panels-revo-apertura-board-12-5_access-panel
  • TermékcsaládAccess panels
  • TermékcsoportAccess panels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagEgyéb
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • IFC besorolásÉpítészeti elem