Termékek közzététele
E144.de Knauf alutop Access Panel F-TEC Desinfectant-proof
Knauf Gips KG

E144.de Knauf alutop Access Panel F-TEC Desinfectant-proof

Disinfectant-resistant inspection flap (according to TRGS 522) for installation in suspended ceilings. For plank thicknesses of 12.5 and 25 mm, consisting of anodized aluminum frame with swing-out and completely removable inner cover.
Specifikáció
  • Characteristics: an access panel for ceiling and wall, flush-mounted, wipe- and abrasion-resistant coated panel, small opening path of the closure and low installation depth in the cavity, also applicable later, specially designed for infectological isolation units of hospitals for the treatment of airborne diseases to be treated under infection control law where the partitioning of ventilation systems in ceilings or walls (without fire protection requirements) must be ensured.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódrywall_E144-DE_alutop-access-panel-f-tec-desinfectant-proof
  • TermékcsaládAccess panels
  • TermékcsoportAccess panels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagEgyéb
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • IFC besorolásÉpítészeti elem