Termékek közzététele
WM311C.es Aquapanel - External wall system - Double metal stud frame
Knauf
Archivált

WM311C.es Aquapanel - External wall system - Double metal stud frame

Cement board for exterior use with Portland cement and aggregate core: AQUAPANEL® Cement Board Outdoor is the ideal exterior render substrate and can be used for many other surface finishes, such as paint or brick slips. It is a robust, non-combustible building panel and helps to form equally strong but significantly thinner structures, which provides more interior space in buildings. Knauf AQUAPANEL® Exterior offers a high quality and economical alternative to traditional methods of construction, such as brick and block.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWM311C_sp_AQUAPANEL-External-wall-system-Double-metal-stud-frame
  • TermékcsaládExterior Systems
  • TermékcsoportExterior Systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCementkötésű
  • Másodlagos anyagHorganyozott acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak
  • IFC besorolásFal