Termékek közzététele
DESIGNLINE Wood Q

DESIGNLINE Wood Q

DESIGNLINE WOOD Q is a gypsum fibreboard slat with a square edge (Q) and real wood veneer, delivering elegant linear ceiling and wall solutions. Classified under EN 13501-1, Euroclass A2‑s1, d0, it combines clean, modern aesthetics with excellent reaction-to-fire performance. Available in 12 decorative real wood veneers, two thicknesses (18 or 25 mm), and two gap options (5 or 10 mm), DESIGNLINE WOOD Q enables tailored wood design solutions that complement any architectural vision. The slats are installed on ceilings using CD-Profiles plus the Knauf Design Fix 18 mm Profile, while wall applications use only the Knauf Design Fix 18 mm Profile and can be used flexibly in portrait or landscape orientation. With low swelling and shrinkage during humidity fluctuations and a robust surface, DESIGNLINE WOOD Q ensures long-lasting reliability in entrance halls, lounge areas, executive suites, lecture halls, auditoriums, and meeting and conference rooms.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódesignline-wood-q
  • TermékcsaládWOOD Ceiling Solutions
  • TermékcsoportDESIGNLINE
  • Megjelenés dátuma2026-02-23
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Európa
Bahrein
Egyiptom
Egyesült Királyság
Egyesült Arab Emírségek
Franciaország
Irak
Izrael
Jemen
Jordánia
Katar
Kuvait
Libanon
Omán
Palesztina
Szaúd-Arábia
Szíria