Termékek közzététele
MINERIQ Alpha 15mm

MINERIQ Alpha 15mm

Az MINERIQ Alpha 15mm egy költséghatékony, 15 mm vastag ásványi akusztikus mennyezeti lap, amely látszóbordás rendszerben kapható. Könnyű szerkezete biztosítja a könnyű kezelhetőséget és a gyors, problémamentes beépítést, így időt és energiát takarít meg a helyszínen. Sima laminált felületével kiváló, A osztályú hangelnyelő teljesítményt nyújt. Rendkívül nedvességálló (100% relatív páratartalom) és kivételes biztonságot nyújt Euroclass A2-s1, d0 tűzállósági besorolásával. Ez teszi az MINERIQ Alpha 15mm-öt ideális választássá számos olyan alkalmazáshoz, ahol az akusztika és a biztonság fontos szerepet játszik. Az MINERIQ Alpha 15mm több környezetvédelmi tanúsítvánnyal rendelkezik, többek között a francia VOC, az Eurofins Indoor Air Comfort® (IAC-426-01-08-2025), az M1 építőanyagok kibocsátási osztályozása (4091) és a német Blue Angel öko minősítés (35639).

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóecomin-alpha-15
  • TermékcsaládMINERAL Ceiling Solutions
  • TermékcsoportECOMIN
  • Megjelenés dátuma2025-10-17
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet

Termék elérhetősége

Európa Ázsia