Termékek közzététele
K-10673-SV WAVE Touchless toilet 1.28 gpf flushometer
Kohler

K-10673-SV WAVE Touchless toilet 1.28 gpf flushometer

WAVE technology offers hygienic touchless operation on command. Activating only when a hand is waved directly over the flushometer, the sensor eliminates random flushing that can be frightening for children. And by removing false actuations, Wave technology provides even greater water savings.

Features

  • Fixture-mount design.
  • Includes 1.5 V AA batteries.

Material

  • Brass construction.

Technology

  • Electronic infrared sensor with WAVE technology for accurate activation.
  • Slow-closing piston technology.

Installation

  • Intended for toilet installations with 1-1/2" spud coupling connection.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-10673-SV
  • TermékcsaládFlushometer
  • TermékcsoportWAVE
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-18
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)16.75
  • Szélesség (hüvelyk)5
  • Mélység (hüvelyk)5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves