Termékek közzététele
K-9000 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/2" x 1-1/2"
Kohler

K-9000 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/2" x 1-1/2"

Like all KOHLER fixtures and accessories, this P-trap in Polished Chrome finish is reliable and durable. It features cast solid brass construction, adjustable rotation on the outlet tube, a slip-joint inlet and a cleanout plug.

FEATURES

  • Adjustable rotation on tube outlet
  • Slip-joint inlet
  • Cleanout plug
  • Flange

Material

  • Cast brass construction

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-9000
  • TermékcsaládPlumbing
  • TermékcsoportP-Trap
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma1983-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4.87
  • Szélesség (hüvelyk)3
  • Mélység (hüvelyk)11.75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_61
  • Uniclass 2015 leírásPipe accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings