Termékek közzététele
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
    Kohler

    K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath

    Bathe with a partner in stylish comfort. This generous 6-foot bath offers a wide oval basin for a fully immersing soak. Molded back supports and armrests on both ends let you enjoy optimum relaxation.

    FEATURES

    • Spacious design accommodates up to two bathers.
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing.

    Material

    • Acrylic.

    Installation

    • Reversible drain.
    • Drop-in.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-1149
    • TermékcsaládBathtubs
    • TermékcsoportBathtub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-31
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)19.75
    • Szélesség (hüvelyk)42.12
    • Mélység (hüvelyk)72
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs