Termékek közzététele
K-11842 Touchless square AC valve and sensor kit
Kohler

K-11842 Touchless square AC valve and sensor kit

KOHLER touchless wall-mount faucets with AC power options allow for long life, low maintenance functionality for yours to come.

Features

  • Required for Memoirs® wall-mount Touchless faucets.
  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate.
  • On demand on and off. 30 second maximum cycle time.
  • Ideal for use with KOHLER Vessels.

Material 

  • Brass construction.

Technology 

  • Insight™ adaptive infrared technology.
  • Does not require battery or power cell.

Installation 

  • Requires AC plug-in power supply.
  • Adjustable sensor/spout distance.
  • Valve control box includes stop valve therefore it can be connected to waterline directly. Does not require additional stop valve.
  • 13480-A and 13481-A power supplies are designed for North America outlets. For international outlets please use 13480 and 13481.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-11842
  • TermékcsaládValves
  • TermékcsoportFaucet Valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-23
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)10
  • Szélesség (hüvelyk)9
  • Mélység (hüvelyk)4.94
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 leírásValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves