Termékek közzététele
K-13517-RF Manual toilet 1.28 gpf-retrofit flushometer valve
Kohler

K-13517-RF Manual toilet 1.28 gpf-retrofit flushometer valve

Reliable piston technology delivers consistent performance and accurate discharge across a full range of incoming water pressures.

FEATURES

  • Engineered for optimal performance with KOHLER® 1.28 gpf toilet
  • Reliable piston valve technology
  • Chloramine resistance on all rubber components exposed to waterway
  • Durable cast brass construction
  • Does not include vacuum breaker or control stop
  • This product can help a building earn Water Efficiency points in the LEED Green Building Rating System™. See specification sheet for water use data
  • Complies with the guidelines of the Americans with Disabilities Act (ADA)
  • Locking stop cap and non-hold open design provide protection against vandalism

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-13517-RF
  • TermékcsaládFlushometer
  • TermékcsoportFlushometer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma1983-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)15.62
  • Szélesség (hüvelyk)5
  • Mélység (hüvelyk)5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves