Termékek közzététele
K-9136 Clearflo Square design tile-in shower drain
Kohler

K-9136 Clearflo Square design tile-in shower drain

Complete your custom shower installation with the superior quality and reliability of this KOHLER drain. Designed for tile-in applications, it is available in a myriad of finishes to complement any style.

FEATURES

  • Removable square shaped grid plate.
  • Reversible collar to accommodate a variety of tile thicknesses.
  • 2" and 3" PVC connection.

Material

  • Brass and PVC construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Through-the-floor tile-in installation.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-9136
  • TermékcsaládPlumbing
  • TermékcsoportClearFlo™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-07
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4.12
  • Szélesség (hüvelyk)4.56
  • Mélység (hüvelyk)4.56
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
  • OmniClass szám23-39 29 11
  • OmniClass névWaste Water Drains