Termékek közzététele
Archer® 60" x 30" alcove whirlpool bath, right drain
Archer® 60" x 30" alcove whirlpool bath, right drain
Archer® 60" x 30" alcove whirlpool bath, right drain
Archer® 60" x 30" alcove whirlpool bath, right drain
    Kohler

    Archer® 60" x 30" alcove whirlpool bath, right drain

    Taking its design cues from traditional Craftsman furniture, the Archer line of baths reveals beveled edges and curved bases for a clean, sophisticated style. This bath offers a low step-over height while allowing deep, comfortable soaking. Whirlpool jets relax away the day's tension as a lumbar arch gently supports the natural curves of your body.

    Features

    • Single-speed whirlpool offers performance and value with 8 fully adjustable jets
    • Hydromassage flow and direction can be controlled at each jet
    • Comfort Depth® design offers a convenient 19" step-over height while retaining the same depth as a standard 21" bath
    • Integral lumbar support
    • Slotted overflow allows for deep soaking
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation
    • Coordinates with other products in the Archer collection

    Hydrotherapy

    • Whirlpool

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Right drain
    • Alcove

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-1947-R
    • TermékcsaládBathtubs
    • TermékcsoportArcher®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-09
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)20.25
    • Szélesség (hüvelyk)30
    • Mélység (hüvelyk)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs