Termékek közzététele
K-20701 Veil™ pedestal bathroom sink
K-20701 Veil™ pedestal bathroom sink
K-20701 Veil™ pedestal bathroom sink
K-20701 Veil™ pedestal bathroom sink
K-20701 Veil™ pedestal bathroom sink
K-20701 Veil™ pedestal bathroom sink
K-20701 Veil™ pedestal bathroom sink
K-20701 Veil™ pedestal bathroom sink
    Kohler

    K-20701 Veil™ pedestal bathroom sink

    Veil's flowing and immaculately balanced curves evoke a sculpted simplicity in tune with contemporary style. This Veil pedestal sink utilizes innovative Supramic technology to create a thin-edged, modern design without sacrificing durability. Enhanced by a high-gloss finish, the sink's sleek, organic shape is easy to clean.

    FEATURES

    • Round basin and base.
    • Freestanding pedestal creates a unique installation.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Overflow drain.
    • Innovative Supramic technology provides superior strength and ultra-thin edge profiles.
    • Includes color-matched overflow cap and color-matched brass drain cover.
    • Drain extension included for ease of installation.
    • Combination consists of the K-20703 basin and K-20702 pedestal.
    • Coordinates with other products in the Veil collection.

    Material

    • Fireclay with Supramic technology.

    Installation

    • Pedestal

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-20701
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportVeil™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma1983-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)36.06
    • Szélesség (hüvelyk)16
    • Mélység (hüvelyk)16
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks