Termékek közzététele
K-2084-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole
K-2084-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2084-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole

    Crafted of premium materials that withstand high-volume usage, the Soho wall-mount lavatory brings style and long-lasting beauty to any bath or powder room. This model features a sealed overflow, single-hole faucet drilling, left-hand soap dispenser drilling, and drilling for a concealed arm carrier.  

    Features

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage
    • Constructed of vitreous china
    • 20" x 18"
    • Wall-mount installation
    • Single-hole drilling
    • Drilled for concealed arm carrier
    • With sealed overflow and soap dispenser drilling on left

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció
    • Product Dimensions

      Length 20", Height 7-1/2", Width 18"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-2084-NL
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportSoho®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks