Termékek közzététele
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
    Kohler

    K-21954 Tempered® Toilet paper holder

    The design of the Tempered collection balances strong, squared edges and steep angles with flowing minimalist lines. The result is a versatile style that is at home in any bath decor. Coordinate this toilet paper holder with Tempered faucets and accessories to complete the look of your bathroom.

    FEATURES

    • Pivoting holder makes changing toilet tissue quick and simple.
    • Coordinates with other products in the Tempered collection.

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Installation

    • Installation template and tools included.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-21954
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportTempered™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-31
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)2
    • Szélesség (hüvelyk)8.81
    • Mélység (hüvelyk)3.81
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 leírásToilet paper dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 21
    • OmniClass névToilet Paper Dispensers