Termékek közzététele
K-22172 Purist® Stillness® wall-mount supply elbow with check valve
Kohler

K-22172 Purist® Stillness® wall-mount supply elbow with check valve

Inspired by clean lines and minimalist design, the Purist and Stillness collections bring a contemporary touch to your bathroom. This Purist/Stillness wall supply elbow allows your handshower hose to be connected nearly flush to the wall, and includes an integrated check valve to prevent backflow. It features brass construction that will remain sturdy for years to come.


FEATURES

  • For use with a handshower and hose (sold separately).
  • Includes check valve for backflow prevention.
  • Coordinates with Purist and Stillness faucets and accessories.

Material

  • Brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Wall-mount.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-22172
  • TermékcsaládFittings
  • TermékcsoportPurist®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-25
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.5
  • Szélesség (hüvelyk)2.5
  • Mélység (hüvelyk)1.94
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_61
  • Uniclass 2015 leírásPipe accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings