Termékek közzététele
K-22655-PE03 Artifacts® Three-light pendant
K-22655-PE03 Artifacts® Three-light pendant
    Kohler

    K-22655-PE03 Artifacts® Three-light pendant

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)

    Inspired by turn-of-the-century vintage charm, the Artifacts lighting collection illuminates the beauty of any space.

    FEATURES

    • A perfect complement to our Artifacts suite of products.
    • Versatile design that features a frosted shade surrounded by a clear glass shade.
    • For a vintage look, remove the optional frosted glass and add any E26 medium-base Edison bulb (sold separately).
    • For soft lighting, use an E26 medium-base type B light bulb with the frosted shade (bulb sold separately).
    • A 10' cord offers many height options.

    Material

    • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
    • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-22655-PE03
    • TermékcsaládLighting Fixture
    • TermékcsoportArtifacts®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)45.67
    • Szélesség (hüvelyk)10.81
    • Mélység (hüvelyk)10.81
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures