Termékek közzététele
Parallel® Pivoting toilet paper holder
Kohler

Parallel® Pivoting toilet paper holder

This pivoting toilet paper holder makes changing rolls quick and simple.The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

Features

  • Pivoting holder makes changing toilet paper quick and simple
  • Coordinates with other products in the Parallel collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation template and tools included

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-23528
  • TermékcsaládToilet Tissue Holder
  • TermékcsoportParallel®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-12
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2
  • Szélesség (hüvelyk)3.56
  • Mélység (hüvelyk)8.25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • ETIM-kódEC010907
  • ETIM-névRecess for tissue holder
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 leírásToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 21
  • OmniClass névToilet Paper Dispensers