Termékek közzététele
K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole

    Archer offers a timeless appeal, blending subtle elements of Craftsman woodworking techniques and the intricate facets of jewelry. Distinguished by its beveled edges and clean geometry, the Archer sink creates a universal look that suits an array of bathroom styles.


    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Classic rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Combination consists of the K-2358-1 basin and the K-2357 pedestal.
    • Coordinates with other products in the Archer collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-2359-1
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportArcher®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-25
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)35.25
    • Szélesség (hüvelyk)20.44
    • Mélység (hüvelyk)23.94
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks