Termékek közzététele
K-23689-BA04 Memoirs® Four-light sconce
K-23689-BA04 Memoirs® Four-light sconce
K-23689-BA04 Memoirs® Four-light sconce
K-23689-BA04 Memoirs® Four-light sconce
K-23689-BA04 Memoirs® Four-light sconce
K-23689-BA04 Memoirs® Four-light sconce
K-23689-BA04 Memoirs® Four-light sconce
K-23689-BA04 Memoirs® Four-light sconce
K-23689-BA04 Memoirs® Four-light sconce
    Kohler

    K-23689-BA04 Memoirs® Four-light sconce

    Inspired by elegant architecture and crown molding, this Memoirs lighting collection pairs perfectly with the KOHLER Memoirs Faucet & Fixture collections and was made with the quality you can expect from KOHLER Co.

    FEATURES

    • A perfect compliment to our Memoirs suite of products.
    • Frosted glass shades that perfectly diffuse the light, reducing glare in the bathroom.
    • Medium base (E26) socket, works best with type G light bulbs (sold separately).
    • Suitable for damp locations, per UL 1598.

    Material

    • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
    • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-23689-BA04
    • TermékcsaládLighting Fixture
    • TermékcsoportMemoirs®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-31
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)9.37
    • Szélesség (hüvelyk)33.18
    • Mélység (hüvelyk)7.18
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures