Termékek közzététele
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
    Kohler

    Tresdoux™ Six-light chandelier

    The Tresdoux lighting collection offers a modern interpretation of vintage Hollywood charm. Textured metal and embellished matte glass combine in contrast for centerpieces as elegant and unique as they are functional. Like its Golden Age inspiration, the lighting collection curates treasures befit for any home.

    Features

    • Scalloped metal center with orb accents is surrounded by candlestick fixtures and delicate matte ribbed glass shades for dramatic elegance.
    • A great piece for almost any space — especially in a foyer or dining room.
    • Candelabra base (E12) socket, works best with B10 or B11 bulb (sold separately).
    • Suitable for damp locations, per UL 1598.

    Material

    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process.
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-27441-CH06
    • TermékcsaládLighting Fixture
    • TermékcsoportTresdoux™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-04
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)51.98
    • Szélesség (hüvelyk)21.46
    • Mélység (hüvelyk)24
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures