Termékek közzététele
K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside
K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside
    Kohler

    K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside

    The Dolce Vita's bold, artistic design is defined by beautiful curves and a black raised pattern on the underside. Highlighted by a durable enameled finish, this cast iron sink adds an elegant yet playful tone to your bath or powder room.

    FEATURES

    • Distinctive curved shape.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.
    • Iron Black underside.

    Installation

    • Drop-in, vessel, or wall-mount.
    • Requires K-9655 Vessel bracket for wall-mount installation.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-2815-P5
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportDolce Vita®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-07
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)6.75
    • Szélesség (hüvelyk)17.5
    • Mélység (hüvelyk)17.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks