Termékek közzététele
K-29107 Bellera® bar sink faucet
K-29107 Bellera® bar sink faucet
K-29107 Bellera® bar sink faucet
    Kohler

    K-29107 Bellera® bar sink faucet

    With an elegant, versatile design, this Bellera® faucet offers exceptional functionality for a bar sink or secondary kitchen sink. The high-arch spout swivels 180 degrees, giving you wide coverage for food and drink prep and simplifying cleanup.

    Features

    • High-arch swing spout with 180-degree rotation offers superior clearance for filling pitchers, chilling bottles and cleanup.
    • Temperature memory allows faucet to be turned on and off at the temperature set during prior usage.
    • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
    • 1.5 gpm (gallons per minute) maximum flow rate at 60 psi.

    Material

    • Premium metal construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Installation

    • Single-hole installation.
    • Flexible supply lines simplify installation.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-29107
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportBellera™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-28
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)13
    • Szélesség (hüvelyk)2.12
    • Mélység (hüvelyk)7.31
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets