Termékek közzététele
Riff® Deck-mount handshower holder with hose
Kohler

Riff® Deck-mount handshower holder with hose

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American south, the Riff bathroom faucet collection offers a contemporary twist on traditional design. The distinctive, square lines will elevate your space with a timeless feel. Offering high design paired with thoughtful functionality, the Riff collection is a true modern classic.

Features

  • For use with a handshower (sold separately)
  • Includes Polished Chrome handshower hose
  • Coordinates with other products in the Riff collection

Material

  • Premium material construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Bath- or deck-mount

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-29477
  • TermékcsaládFittings
  • TermékcsoportRiff®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-20
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)3.05
  • Szélesség (hüvelyk)2.84
  • Mélység (hüvelyk)2.84
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • ETIM-kódEG017910
  • ETIM-névAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_77
  • Uniclass 2015 leírásShower head holders
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties