Termékek közzététele
K-301-K 3/4" ceramic high-flow valve system
Kohler

K-301-K 3/4" ceramic high-flow valve system

This 3/4-inch ceramic valve works behind the scenes to give you optimal performance from your faucet. It features brass construction for durability and long-lasting ceramic valves that offer a lifetime of smoothly functioning water flow.

FEATURES

  • High-flow valve ensures optimal water flow performance.
  • Quarter-turn ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • 25.0 to 30.0 gpm (gallons per minute) flow rate.
  • For use with bath- or deck-mount faucets.
  • Requires valve trim (sold separately).

Material

  • Brass valve bodies.

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-301-K
  • TermékcsaládValves
  • TermékcsoportHigh-flow
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma1983-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.5
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)7.46
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 leírásValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves