Termékek közzététele
Honesty™ Two-light sconce
Honesty™ Two-light sconce
    Kohler

    Honesty™ Two-light sconce

    4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)

    With clean lines and square features, the contemporary Honesty lighting collection draws inspiration from modern European design. Honesty adds elegant simplicity and soft, inviting warmth to any room in your home. Available in an array of finishes, these versatile fixtures were created to complement the KOHLER® Honesty collection for a cohesive home design.

    Features

    • Frosted glass shades perfectly diffuse the light, reducing glare in the bathroom
    • Requires bulbs with medium (E26) base; type T10, T14, B10, or B11 bulbs recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Coordinates with other products in the Honesty collection
    • Includes installation hardware

    Material

    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Wall-mount

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-31493-SC02
    • TermékcsaládLighting Fixture
    • TermékcsoportHonesty™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-02
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)16.37
    • Szélesség (hüvelyk)3.9
    • Mélység (hüvelyk)4.75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures