Termékek közzététele
Bardon™ Wall-hung rear-spud touchless urinal, 0.5 gpf
Kohler

Bardon™ Wall-hung rear-spud touchless urinal, 0.5 gpf

The streamlined design of the Bardon touchless urinal offers the clean look of a rear spud urinal with the easy valve access of a top spud. The 0.5-gallon flush and touchless flush valve deliver dependable water-saving performance and enhanced hygiene for any bathroom application. Elevate your experience with KOHLER®.

Features

  • Washout urinal
  • 1/2" (12.7 mm) rear spud
  • 0.5 gpf (1.9 lpf)
  • Delivers dependable water-saving performance and added hygiene
  • Patented back wall geometry and extended rim limit splash-back for a cleaner user experience
  • Battery-operated touchless electronic flush valve powered by four AA alkaline batteries (included)
  • Includes tank cover and tank cover locks
  • This product can help a building earn Water Efficiency points in LEED® Green Building Rating System

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Wall-hung

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-32590
  • TermékcsaládUrinals
  • TermékcsoportBardon™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-01-11
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)30.7
  • Szélesség (hüvelyk)18.6
  • Mélység (hüvelyk)14.24
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • ETIM-kódEC010235
  • ETIM-névUrinal
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Urinals
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals