Termékek közzététele
K-33533-ASB Beauxline™ 28" x 24" wall cabinet
Kohler

K-33533-ASB Beauxline™ 28" x 24" wall cabinet

Rococo ornamentation meets clean, modern design in the uniquely patterned Beauxline vanity collection. Featuring geometric door-front fretwork insets on cleanly molded frames, this Chippendale-style wall cabinet comes ready for easy installation. Customize your bathroom’s main attraction with your choice of cabinet color; additional hardware finishes are also available (sold separately).

Features 
  • Includes cabinet and hardware in standard finish.
  • Open shelf offers easy access to storage, while interior shelf provides ample space for extra toilet paper.
  • Three-way adjustable soft-close door hinges with 100° opening capability for easy cabinet access.
  • Finish-matched 10"-deep cabinet interior.
  • Customize your storage with optional accessories such as floor liners, drawer organizers, and perfectly sized containers (sold separately).
  • Coordinates with K-33534 upgraded hardware finishes (sold separately).
Material
  • Solid wood and moisture-resistant MDF.
  • Painted exterior.
Installation
  • Easy installation – no special tools required

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-33533-ASB
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportBeauxline™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-23
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)28
  • Szélesség (hüvelyk)24
  • Mélység (hüvelyk)11
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 leírásVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-21 19 15 33
  • OmniClass névResidential Specialty Casework