Termékek közzététele
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath spout
Kohler

Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath spout

Drawing inspiration from the archives, the Castia bathroom faucet and accessory collection from Kohler x Studio McGee combines classic and modern influences in a timeless expression for the home. Crafted with meticulous attention to detail, the bath faucets showcase the artistry of precision machine knurling while the entirety of the collection displays stacked connection points in a subtle homage to the raw beauty of pipe fittings. Ever versatile, the Castia collection effortlessly harmonizes with a variety of environments.

Features

  • Designed in collaboration with Studio McGee
  • Nondiverter spout
  • 6-5/8" (168 mm) spout reach
  • 1-1/4" (31.8 mm) max hole diameter
  • Coordinates with other products in the Castia collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-35922
  • TermékcsaládBath Spouts
  • TermékcsoportCastia™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-02-15
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.5
  • Szélesség (hüvelyk)2.5
  • Mélység (hüvelyk)6.63
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_08
  • Uniclass 2015 leírásBath spouts
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets