Termékek közzététele
K-3639 Archer® one-piece elongated 1.28 gpf toilet
Kohler

K-3639 Archer® one-piece elongated 1.28 gpf toilet

As part of the Archer Suite of products, this toilet offers exceptional performance, seamless one-piece design and superior water savings with a 1.28-gallon flush.

  • 29" x 17-3/4" x 26-1/4"
  • 12" rough-in
  • Class Five® Flushing Technology
  • Includes Cachet® Quiet-Close™ toilet seat with Quick-Release™ functionality
  • Meets strict flushing performance guidelines established by the EPA (Environmental Protection Agency) WaterSense program
  • WaterSense labeled toilets use at least 20% less water than standard 1.6-gallon toilets

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-k-3639
  • TermékcsaládWater Operated Water Closets
  • TermékcsoportArcher®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-06-24
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC