Termékek közzététele
K-40UD00G20 Mach® WAVE DC 0.5 gpf urinal flushometer
Kohler

K-40UD00G20 Mach® WAVE DC 0.5 gpf urinal flushometer

WAVE technology offers hygienic touchless operation on command. Activating only when a hand is waved directly over the flushometer, the sensor eliminates random flushing that can be frightening for children. And by removing false actuations, WAVE technology provides even greater water savings.

Features

  • 0.5 gpf (1.9 lpf).
  • Activation distance is factory-set.
  • Chloramine and chlorine resistance on all rubber components exposed to waterway.
  • Engineered for optimal performance with KOHLER® commercial fixtures.
  • 125-micron filter protects internal components.
  • High back pressure vacuum breaker.
  • Locking stop cap provides protection against vandalism.
  • No external flush volume adjustment ensures water conservation.
  • 24-hour automatic sentinel flush keeps trapway fresh.
  • Mechanical override enables flushometer to be used manually even during a power outage.
  • Includes 1.5V AA alkaline batteries.

Material 

  • Brass construction with durable Polished Chrome finish.

Technology 

  • Flushometer activates when hand is waved over electronic infrared WAVE sensor.
  • Patented piston technology for superior flush volume accuracy.

Installation 

  • Intended for urinal installations with 3/4" (19 mm) top spud coupling connection.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-40UD00G20
  • TermékcsaládFlushometer
  • TermékcsoportMach™ WAVE
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-31
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)19.75
  • Szélesség (hüvelyk)4.37
  • Mélység (hüvelyk)9.37
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves